Опубликуйте свои продукты
Kvillsfors Inward opening Double Sidehinged
NorDan

Kvillsfors Inward opening Double Sidehinged

Inward opening, side-hung or tilt & turn, double or triple glazed timber / aluminium windows with exterior frame and sash made of extruded aluminium.

The Perfect Choice
NorDan Kvillsfors is the perfect choice of windows and balcony doors for the project market. Kvillsfors is offered in a multitude of combinations, from triple glazed windows to our 2+1 coupled windows, an option allowing the room for sun shading blinds between the glazing units. Fire rated windows and sound reducing windows are some of the specialities in the NorDan Kvillsfors product range.

Flexible Combinations
NorDan Kvillsfors is a leading brand in the project market. It is also a part of one of Scandinavia's leading windows and door manufacturers. We offer a wide range of products with a number of options, using virtually maintenance free aluminium and sustainable timber as our primary materials.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNORDAN-ES-2
  • Тип продукцииSoundGuard
  • Группа продукцииSoundGuard (standard IGU)
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа