Опубликуйте свои продукты
Flanged 15 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 15 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 15° Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 30° angles.

- Galvanised steel constructionwith steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 100-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 120FLI 15Deg R=1,5

Cпецификация
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100151.5Galv0,9mm0,968210002501‍
    120151.5Galv0,9mm1,018210002506‍
    125151.5Galv0,9mm1,018210002511‍
    140151.5Galv0,9mm1,768210002516‍
    150151.5Galv0,9mm0,998210002521‍
    160151.5Galv0,9mm1,018210002526‍
    180151.5Galv0,9mm1,208210002531‍
    200151.5Galv0,9mm2,358210002536‍
    225151.5Galv0,9mm3,008210002541‍
    250151.5Galv0,9mm2,868210002546‍
    300151.5Galv0,9mm3,508210002551‍
    315151.5Galv0,9mm4,098210002556‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-15deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииBends
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания