Опубликуйте свои продукты
RGBL Automatic Diverter Valve
Nordfab Ducting

RGBL Automatic Diverter Valve

Designed for quick changes between two streams and ideal for conveying dust particulate, our diverters meet EU’s machinery directive (98/37/EC) and as standard are manufactured in 2 and 3 mm painted mild steel.

Operation
• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Normal working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
• Maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
• Temp. range: 80° C (dry air 20° C)

Finish
• RAL5010 blue

ORDER EXAMPLE:
Diverter Y RGBL Automatic MS 2 and 3mm 150QF/FB 60Deg RAL 5010

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33018,928210000856‍
    150Mild Steel2 and 3mm45522,428210000858‍
    160Mild Steel2 and 3mm45522,428210000859‍
    180Mild Steel2 and 3mm52522,428210000860‍
    200Mild Steel2 and 3mm52522,428210000861‍
    250Mild Steel2 and 3mm82030,58210000863‍
    300Mild Steel2 and 3mm90036,68210000864‍
    350Mild Steel2 and 3mm88043,928210000866‍
    400Mild Steel2 and 3mm93050,28210000867‍
    450Mild Steel2 and 3mm96551,28210000868‍
    500Mild Steel2 and 3mm104052,28210000869‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-fb-rgbl-automatic-diverter-valve
  • Тип продукцииFB Ducting
  • Группа продукцииDiverter Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMild Steel
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания