Опубликуйте свои продукты
HV T-Pipe
Nordfab Ducting

HV T-Pipe

Galvanised pipe branch used between dust separator and vacuum unit for parallel connections.

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Pipe T HV Galv 2mm 152RO 152RO 152RO

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    152Galv2mm2,8340130120‍
    203Galv2mm3,2740130210‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-hv-t-pipe
  • Тип продукцииHigh Vacuum
  • Группа продукцииBranches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания