Опубликуйте свои продукты
Spraywall Dry Lamella Wall Type LV
Nordfab Ducting

Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Nordfab offers two models of Spraywalls for use in spray painting applications. Both filter types are especially suited for small intensive spray painting, including all painting types, and glue, polyester, etc. Nordfab spraywalls are constructed of galvanised steel sheet metal.
Our spraywall with labyrinth filter type LV (shown at right) is constructed in a way that makes dismantling and cleaning easy, reducing maintenance costs for filter materials.


Advantages:
- Compact construction
- High separation
- Maintainability

Cпецификация
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    450Galv1948210002115‍
    450Galv2258210002116‍
    450Galv2758210002117‍
    450Galv3758210002118‍
    450Galv4108210002119‍
    450Galv4408210002120‍
    450Galv1608210002113‍
    450Galv2008210002114‍
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-spraywall-dry-lamella-wall-type-lv
  • Тип продукцииQF Ducting
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания