Опубликуйте свои продукты
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53
    Norgips
    Архив

    SE C120 dB+ 1+1U/1U+1 M45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 53

    With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight, non-load bearing walls can be achieved. The Db+ wall system is tested both theoretically and practically, and subject to a variety of wall types with well-documented properties. This makes it easy to choose the type of wall that is needed for all types of aplications. The feature set, combined with quick and easy installation, has made Norgips wall system popular, and with a wide range of applications. The system is also suitable for renovation work. Moreover, it can be used for special designs like curved walls, x-ray shielding, burglary etc.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSE-C120-dB-1-1U-1U-1-M45-NO
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииW112
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-08
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)175
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWallboard
    • Код ССКПУ ООН30161501
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-13 13 11 19
    • Наименование OmniClassGypsum