Опубликуйте свои продукты
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
OOBAMBOO™ swing gate
    Normaclo

    OOBAMBOO™ swing gate

    4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)
    Les portails pivotants OOBAMBOO™ créent l'harmonie parfaite avec la clôture et s'intègrent dans le projet architectural global. Les barreaux sont soudés en applique sur le cadre du portail selon le design OOBAMBOO™. Hauteurs disponibles : 1 m / 1.25 m / 1.50 m / 1.75 m / 2 m / 2.25 m / 2.40 m Largeurs disponibles : 1 m / 1.50 m (portillon) / 2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 6 m (2 vantaux)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNOR010003
    • Тип продукцииDouble swing gates
    • Группа продукцииOOBAMBOO™ swing gate
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ворота