Опубликуйте свои продукты
Emergency Lighting Europrisma
Normagrup

Emergency Lighting Europrisma

Europrisma: built for the most demanding environments.

The Europrisma family is designed to ensure reliable operation in the most challenging installations. Its wide range of luminous options and IP65 rating make it the ideal solution for industrial applications. The plug-in system allows for quick and easy installation. Also available in an embedded version.

Highlights:

  • Wide range of luminous options
  • High protection: IP65 rating
  • Quick and easy installation with plug-in system
  • Available in surface-mounted and embedded versions
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаalumbrado-emergencia-europrisma
  • Тип продукцииEuroprisma
  • Группа продукцииAlumbrado emergencia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)72
  • Ширина (мм)361
  • Глубина (мм)110
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001957
  • Название ETIMEmergency luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Наименование OmniClassEmergency Lighting