Опубликуйте свои продукты
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOKNOPLAST_Pixel_PSK-Z_Patio_Doors
  • Тип продукцииWindows (PVC)
  • Группа продукцииPSK-Z
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-02-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка