Опубликуйте свои продукты
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt

PPs flexible pipe, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
Cпецификация
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E UO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOL01500-pps-pipe-flexible-roll-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-Hood
  • Тип продукцииOLIFLEX PPs Single Wall - Flexible
  • Группа продукцииLINEAR PIPE ROLL L. 30 mt
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Дымоход

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка