Опубликуйте свои продукты
INOX - ADAPTER DW to SW
OLI

INOX - ADAPTER DW to SW

Adapter element SW to DW, CE certified product in according with EN 1856-1, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuell . Produced in 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (200 Pa - P1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex D.P. Inox 25 system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. D.P. Inox 25 is resistant to the soot fire (G) and the maximun operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.
Cпецификация
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOL016254-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet-copy
  • Тип продукцииOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • Группа продукцииAdapter SW to DW
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Дымоход

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка