Опубликуйте свои продукты
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80
    Orion

    Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 80

    Brownline PP Schedule 80 Pipe is used in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities. It is a non-flame retardant pipe typically used in underground applications where non-fire retardant materials are acceptable. It has excellent resistance to most common and organic and mineral acids, their salts, strong and weak alkalis, and most organic chemicals. Joining can be done using fast, easy, and reconfigurable No-Hub Mechanical Joint, clamp-free permanent Rionfuse CF electrofusion, or heat-fused permanent Socket Fusion method. Comes in standard 10-foot lengths in 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. diameters.

    Cпецификация
    • Features

      • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
      • Economical non-flame retardant pipe
      • Typically used underground
      • Easily joined using Blueline FRPP fittings
      • Comes in 10-foot lengths and five diameters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbrl-pp-s80
    • Тип продукцииDrainage Solutions
    • Группа продукцииChemical Waste Pipes and Fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings