Опубликуйте свои продукты
Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40
Orion

Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40

Recommended specification for Orion Blueline socket fusion corrosive waste drainage system. The corrosive waste drainage system, conforming to ASTM F1412, will be Orion's Blueline flame retardant pipe and fittings. Pipe and fittings will be joined using the Orion socket fusion system conforming to ASTM D2657. The pipe is supplied in 10 ft. lengths. The fittings will meet or exceed Schedule 40 dimensions. The polypropylene material will conform to ASTM D4101.

-----------------------

Recommended specification for Orion PVDF socket fusion corrosive waste drainage system. The corrosive waste drainage system, conforming to ASTM F1673, will be Orion's PVDF (Polyvinylidene Fluoride) pipe and fittings. The pipe and fittings will be joined using the Orion socket fusion system conforming to ASTM 2657. The pipe is supplied in 10 ft. lengths. The fittings will meet or exceed Schedule 40 dimensions. The PVDF material will conform to ASTM D3222. Pipe will be marked with UL Classified to indicate compliance with UL723 (ASTM E84).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpipe-socket-fusion-sample-spec-s40-copy
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииChemical Waste Pipes and Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings