Опубликуйте свои продукты
Wilderness Stand Alone Three Sided Fireplace 25H
Ortal
Архив

Wilderness Stand Alone Three Sided Fireplace 25H

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)

Ortal has introduced The Wilderness Collection, with an ultra-realistic gas fireplace that is unlike anything in the industry. With its exclusive, patent-pending Firelog Technology, Ortal makes it possible to enjoy the experience of a wood-burning fire with a taller more realistic flame, but with all the innovations and options found in its other luxury gas fireplaces. Available with Dark or Chopped Wood Logs. Patent Pending 62/797.279 (Available in black, red or white firebox).

Advantages & Benefits

  • PASSIVE COOL WALL TECHNOLOGY - Hang Your TV or Artwork Right Above The Fireplace
  • HEAT BARRIER SOLUTIONS - Double Glass or Screen for a safe yet clean look
  • POWER VENT SYSTEM - Freedom to design without limitations
  • LIGHTING - Internal lighting for dramatic effect
  • DIRECT VENT - A co-axial flue and sealed glass front
  • EFFICIENCY - Unique burner design to ensure clean usage of gas
  • HEAT CONTROL SYSTEM - Transfer the heat to another room or outdoors
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfireplaces_wilderness-stand-alone-ts-25h
  • Тип продукцииFireplaces
  • Группа продукцииWilderness Standalone
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код ETIMEC000389
  • Название ETIMAdditional heating
  • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
  • Код ССКПУ ООН40101819
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Описание Uniclass 2015Space heaters
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Наименование OmniClassFireplaces
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment