Опубликуйте свои продукты
FOAMULAR® CodeBord-3x24x96
Owens Corning

FOAMULAR® CodeBord-3x24x96

Owens Corning® FOAMULAR® NGX™ C-200 & CodeBord® Extruded Polystyrene (XPS) Insulation are closed-cell, moisture-resistant rigid foam boards well suited to meet the needs of a wide variety of building applications.1 Great for above-and below-grade residential and commercial applications such as perimeter/foundation, cavity wall, precast concrete, under slab, and other applications.

FOAMULAR® NGX™ C-200 & CodeBord® contain the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 year), including the complete elimination of HFC 134a.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOAMULAR_CodeBord-3x24x96
  • Тип продукцииFOAMULAR® XPS
  • Группа продукцииFOAMULAR® XPS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)96
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation