Опубликуйте свои продукты
FOAMULAR® NGX™ F-604-1.5x24x96-Channeled Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ F-604-1.5x24x96-Channeled Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 404/604 Extruded Polystyrene (XPS) Rigid Foam Insulations are specially designed for use in Protected Roof Membrane Assemblies (PRMA), where the insulation is placed over the membrane, providing a channelled pathway for incidental moisture to travel to roof drains. The compressive strength of FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS Insulation provides the integrity needed for long-term roof performance.

FOAMULAR® NGX® 404/604 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOAMULAR_NGX_F_604-15x24x96-Channeled_Edge
  • Тип продукцииFOAMULAR® NGX
  • Группа продукцииFOAMULAR® NGX
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)96
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)1.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation