Опубликуйте свои продукты
FOAMULAR® NGX™ Project Panel-1x24x24-Tongue & Groove
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Project Panel-1x24x24-Tongue & Groove

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® Project Wall Panels are extruded polystyrene (XPS) boards designed to fit in 16" on center or 24″ on center wood stud cavities providing an R-7.5. They are great for insulating unfinished basements and garage walls (must be covered by a 15 minute thermal barrier like gypsum drywall). The Owens Corning patented Hydrovac® process technology makes the unique closed-cell structure of FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS highly resistant to moisture, strong, easy to cut and shape, and it remains dimensionally stable over time.

FOAMULAR® NGX® Project Panels contain the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a greater than 80% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOAMULAR_NGX_Project_Panel-1x24x24-Tongue_and_Groove
  • Тип продукцииFOAMULAR® NGX
  • Группа продукцииFOAMULAR® NGX
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)24
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation