Опубликуйте свои продукты
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
    Pacific Stair Corporation
    Архив

    S100 Concrete Filled Stairs

    Pacific Stair Corporation's 100 Series Concrete Filled Stair System is our most affordable standard stair system. These stairs are intended for use in conjunction with our Concrete Filled Landings.  The pans are built to be filled with concrete after they are installed, thus creating an attractive and long-wearing surface.

    Cпецификация
    • STANDARD STRINGERS

      • Plate 1/4x10
      • Plate 1/4x12
      • Plate 3/8x10
      • Plate 3/8x12
      • MC10x8.4
      • MC12x10.6
      • C12x20.7

      STANDARD TREADS

      • 12 Gauge
      • 14 Gauge

      STANDARD FINISHES

      • Grey Primer
      • Red Primer
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаs100-concrete-filled-stairs
    • Тип продукцииStairs
    • Группа продукцииS100 Concrete Filled
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Stairs