Опубликуйте свои продукты
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva

    Simple, everyday elegance and luxury. Use colours to personalise your interior. Here, the natural beauty of oak has been used to create a calm and timeless space, with a few flowers and very discreet touches of mauve creating a cool, relaxed and fresh feel. If you have a penchant for natural, romantic styles, this French oak flooring is right up your street.
    Cпецификация
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005774
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 101701
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core HDF
        Item number: 1014261
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1019817
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006159
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoak-classic-bois-flotte-diva
    • Тип продукцииDiva
    • Группа продукцииTimeless Natural Hues
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)12
    • Ширина (мм)139
    • Глубина (мм)495
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)9.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCFloor