Опубликуйте свои продукты
Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Electric Ivory
Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Electric Ivory
Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Electric Ivory
    Panduit

    Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Electric Ivory

    Classic series faceplates shall be available in 1, 2, 3, 4, and 6-port single gang for vertical applications and 2 and 4-port single gang for horizontal applications. Classic series faceplates shall accept all Mini-Com® Modules for UTP, STP, fiber-optic, and audio/video applications. Faceplates shall be available in a flush or sloped design, and available with or without labels. Sloped design shall increase wall depth to improve the bend radius control.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCFP2EI
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.5
    • Ширина (дюймы)2.75
    • Глубина (дюймы)0.28
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Код ETIMEG000037
    • Название ETIMData and telecommunication
    • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Номер OmniClass23-19 15 00
    • Наименование OmniClassCommunication Specialties