Опубликуйте свои продукты
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 45RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. Horizontally split side panels (4). 2 full length PDU brackets. Dimensions: 85.7in H x 23.6in W x 39.4in D (2178mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDN6512B
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииComputer Network Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)85.7
  • Ширина (дюймы)23.6
  • Глубина (дюймы)39.4
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Код ETIMEC002506
  • Название ETIMCabling rack (electro/IT)
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Номер OmniClass23-37 11 15
  • Наименование OmniClassCommunication Racks