Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL

    Optional split cover for the horizontal 45° angle fitting FRH456X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

        Cпецификация
        • Specifications
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 11
          Overall Length (mm) - 279.4
          Overall Width (In.) - 9.39
          Overall Width (mm) - 238.6
          Material - ABS
          Couplers Required —
          Fitting Type - Horizontal 45° Cover
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаfiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC6YL
        • Тип продукцииElectrical
        • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2011-02-07
        • Номер версии1
        Связанные
        • Основной материалАБС-пластик
        • Разработано вСоединенные Штаты Америки
        • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
        Классификация
        • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
        • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Описание Uniclass 2015Cable trays
        • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Номер OmniClass23-37 11 13
        • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
        • Код CSI UniFormat IID50
        • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL