Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL

    Attaches to 6x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRH45SC6YL.

    Cпецификация
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.41
      Overall Width (mm) - 238.1
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Horizontal 45°
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-horizontal-45-FRH456X4YL
    • Тип продукцииElectrical
    • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL