Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL

Optional split cover for the horizontal tee fitting FRT4X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Cпецификация
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.15
      Overall Width (In.) - 12.96
      Overall Width (mm) - 328.9
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required —
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-horizontal-tee-cover-FRTSC4YL
    • Тип продукцииElectrical
    • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL