Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL

    Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch from straight horizontal runs. Accepts optional split cover FRTSC4YL.

    Cпецификация
    • Specifications
      Product Type - Horizontal Tee
      Material - ABS
      System Dimensions - 4x4
      Color - Yellow
      Fitting Material - ABS
      Channel Material - Rigid PVC
      Overall Length (In.) - NA
      Overall Length (mm) - 234.2
      Overall Width (In.) - 9.22
      Overall Width (mm) - 234.2
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      Standards Met - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 3 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - FiberRunner

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-horizontal-tee-FRT4X4YL
    • Тип продукцииElectrical
    • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL