Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45CV24YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45CV24YL

Optional cover for the outside vertical 45° angle fitting FROV4524X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required.

    Cпецификация
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 25.48
      Overall Length (mm) - 647.1
      Overall Width (In.) - 10.68
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Outside Vertical 45° Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45CV24YL
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCable Transmission and Reception Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Номер OmniClass23-37 11 13
    • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL