Опубликуйте свои продукты
Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)
Panduit

Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)

• Support 30+ KW heat loads
• Passive duct solutions do not require additional energy consumption
• Designed using CFD (Computational Fluid Dynamics) validating thermal performance
• Directly vents hot air exhaust to data center air return plenum
• Foam seal minimizes leakage against air return plenum interface
• Black powder coat finish
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpanduit-115
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-02-07
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь