Опубликуйте свои продукты
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U

    The Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure ensures network reliability by housing, organizing, managing and protecting up to 72 fiber optic cable, terminations, splices, connectors and patch cords using up to 3 FAP or FMP adapter panels or FOSM splice modules. Because of this versatility, the enclosure is able to serve as a transition from backbone cabling to distribution switching, an interconnect to active equipment, or as a cross-connect or interconnect in a main or horizontal distribution area. Users can even easily access the fibers through front and rear pullout drawers. Steel, 1 RU, 3 ports, 1.74"H x 17.00"W x 14.20"D (44.2mm x 432.0mm x 361.0mm), Black, 1pc

    Cпецификация
    • Overall Depth (In.) 14.2

      Overall Depth (mm) 361

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44

      Color Black

      Length (mm) 361.0

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpanduit-FRME1U
    • Тип продукцииElectronics
    • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.74
    • Ширина (дюймы)17
    • Глубина (дюймы)14.2
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Код ССКПУ ООН4322
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Номер OmniClass23-19 15 00
    • Наименование OmniClassCommunication Specialties
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL