Опубликуйте свои продукты
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
    Panduit

    PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6

    The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Single-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc, Slack spools not included.

      Cпецификация
      • Specifications
        Product Type - Single Sided Manager
        Body Material - Steel
        Orientation - Vertical
        Finger Material - ABS
        Overall Width (In.) - 6
        Overall Width (mm) - 152
        Overall Height (In.) - 83.9
        Overall Height (mm) - 2131
        Number of Rack Units - 45
        Overall Depth (In.) - 9.7
        Overall Depth (mm) - 246
        Maximum Operating Temperature (°C) - NA
        Maximum Operating Temperature (°F) - NA
        Minimum Operating Temperature (°C) - NA
        Minimum Operating Temperature (°F) - NA
        Sub Brand - PatchRunner
        Color - Black
        Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
        Number of Rack Spaces - 45
        Material - Steel
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаPatchrunner-Single-Sided-Manager-PRVF6
      • Тип продукцииElectronics
      • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2011-02-07
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалСталь
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
      • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Код ССКПУ ООН4322
      • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
      • Описание Uniclass 2015Data equipment cabinets
      • Код CSI MasterFormat 201433 82 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
      • Номер OmniClass23-19 15 00
      • Наименование OmniClassCommunication Specialties
      • Код CSI UniFormat IID50
      • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL