Опубликуйте свои продукты
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS

OM3 12-fiber total, standard loss, SC duplex adapter cassette (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

Cпецификация
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 12
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Width (mm) - 89
    Overall Depth (mm) - 125
    Overall Height (mm) - 35
    Product Type - Opticom SC Cassette
    Performance Level - OM3
    Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
    Compatible Fiber - OM3 50/125µm
    Maximum Overall Height (mm) - 35.0
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-03AS
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)35
  • Ширина (мм)89
  • Глубина (мм)125
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Вспомогательный материалComposite
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Номер OmniClass23-37 25 15
  • Наименование OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment