Опубликуйте свои продукты
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

      Cпецификация
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • Тип продукцииElectronics
      • Группа продукцииCommunication and Data Processing Equipment
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-08-15
      • Номер версии1
      • Высота (мм)21
      • Ширина (мм)106
      • Глубина (мм)128
      Связанные
      • Основной материалПоликарбонат
      • Вспомогательный материалComposite
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
      • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Код ССКПУ ООН4322
      • Код Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Описание Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Номер OmniClass23-37 25 15
      • Наименование OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment