Опубликуйте свои продукты
AMON MAXI SOFT S/EW
Performance iN Lighting

AMON MAXI SOFT S/EW

Серия осветительных колонн для наружного освещения.
Cпецификация
  • - Колонна из экструдированного алюминия с порошковым полиэфирным покрытием - Версия SOFT оснащается рассеивателем из поликарбоната, стабилизированного к действию УФ-излучения, с сатинированной отделкой - Диффузор из экстра-прозрачного закаленного стекла с внутренним матированием - Отсек для оптики из алюминия, отлитого под давлением, с покрытием. - Оптический блок, состоящий из линз из технополимера с высокой пропускной способностью или из отражателей из чистого полированного и окисленного алюминия в зависимости от моделей - Прокладка из износостойкого силикона - Электрическое соединение посредством распределительной коробки - Крышка из окрашенного алюминия, отлитого под давлением - Диммируемый драйвер 1-10 В - Наружные винты из нержавеющей стали. - Кабельный отсек из окрашенного литого под давлением алюминия - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (DM) - Фланец для крепления на опорную поверхность из окрашеннойстали - Декоративная накладка из окрашенного литого алюминия для монтажного основания, доступна как аксессуар - Для установки доступно как аксессуар мотажное основание из нержавеющей стали для крепления в бетон - Версии с поддержкой диммирования по протоколу DALI производятся по запросу. - Светодиодные модели 3000 K и 5000 K поставляются по запросу
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаamon-maxi-soft-sew
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииBollard and column
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3950
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Название по ССКПУ ООНLighting pole or post and hardware
  • Код ССКПУ ООН39111609
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Наименование OmniClassLighting Poles
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания