Опубликуйте свои продукты
INSERT+ 2 V
Performance iN Lighting

INSERT+ 2 V

Серия встраиваемых в стену светильников для внутреннего и наружного общего освещения в двух типоразмерах.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Плоский матированный изнутри стеклянный диффузор - Прокладка из износостойкого силикона - Пружины из нержавеющей стали для быстрого соединения с внешним корпусом - Без видимых винтов - Питающее напряжение 220-240V 50/60Hz LED модуль защищен от пиков напряжения до 500 V - Рекомендуется использовать устройство защиты от перенапряжения, которое может возникнуть в электрической сети, для обеспечения защиты оборудования - Встраиваемая коробка заказывается отдельно - Внешний корпус для встраивания со снимаемой крышкой, с двумя пузырьковыми уровнями для облегчения установки - Предлагаются в качестве аксессуаров коннекторы для каскадного соединения. Для коннекторов необходимы провода Ø 7 - Ø 10,5 мм и Ø 14 - Ø 17 мм
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinsert-plus-2-v
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииSteplight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)286
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)67
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
Похожие продукты