Опубликуйте свои продукты
KHA SLIM 220 LED C/EW
Performance iN Lighting

KHA SLIM 220 LED C/EW

Серия тумбовых светильников для наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус и крышка из нержавеющей стали AISI 316 с электрополировкой или алюминия с порошковым покрытием из полиэстера, в зависимости от версии - Диффузор из прозрачного технополимера, ударопрочного и стабилизированного к УФ - Отражатели в исполнении из чистого, полированного и окисленного алюминия - Прокладка из износостойкого силикона - Электрическое соединение с помощью быстрого разъема PA66 без галогенов и фосфора с посеребренными контактами из меди, для кабелей Ø 9 - Ø 14 мм - LED версии комплектуются высокопроизводительной LED матрицей - Внутренний LED радиатор из экструдированного алюминия - Наружные винты из нержавеющей стали. - Отсек для электропроводки - Монтажные стержни доступны как аксессуары для установки на бетон - Основание для крепления в пол из литого под давлением алюминия, с порошковой окраской после химической обработки поверхности. - KHA SLIM 220 - крепление на полу может быть выполнено с помощью оцинкованного стального цоколя, который должен быть погружен непосредственно в бетон или с помощью основания из нержавеющей стали для крепежа к полу с помощью анкерных болтов (в комплекте)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkha-slim-220-led-cew
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииBollard and column
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2200
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000301
  • Название ETIMLuminaire bollard
  • Название по ССКПУ ООНLighting pole or post and hardware
  • Код ССКПУ ООН39111609
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Наименование OmniClassLighting Bollards
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания