Опубликуйте свои продукты
KREOS SR/100
Performance iN Lighting

KREOS SR/100

Серии уличных LED светильников.
Cпецификация
  • - Корпус и крышка из алюминия, литого под давлением, с нанесённым конверсионным покрытием, а затем обработанные полимерным покрытием из полиэстера ISO 9227 - Кронштейн из окрашенного в серый цвет литого под давлением алюминия для монтажа на опору Ø 60 mm или 76 mm - Высокоэффективные отражатели из чистого полированного и окисленного алюминия с последующей термообработкой из PVD серебро 99,99%. Благодаря этому обеспечивается поверхность с коэффициентом отражения более 97% и без радужных разводов. - Предлагаются, в зависимости от модели, оптические устройства: SR/075 для узких дорог с отношением L/H (ширина улицы / высота столба) от 0.5 до 0.75; SR/100 для двухполосных дорог и с отношением L/H, равным 1; SR/125 для широких дорог и с отношением L/H, равным 1.25; SR/150 для широких дорог и с отношением L/H, равным 1.5 - Соответствует стандарту UNI 10819 и региональным Итальянским законам о световом загрязнении - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям. - Защитное стекло повышенной прозрачности - Автоматический прерыватель линии электропитания, срабатывающий приоткрытии кольца. - Укомплектован зажимом из литого под давлением алюминия, без возможности отсоединения с пружиной из нержавеющей стали. С помощью пружины светильник можно открыть быстро и без использования инструментов для проведения технического обслуживания. - Съёмный кронштейн для компонентов из предварительно оцинкованной листовой стали. - Высокоэффективный электронный драйвер - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (DM) - В комплекте с 1 метром кабеля H07RN-F 2x1.5 мм2 или H07RN-F 4x1.5 мм2 для диммируемых вариантов исполнения, чем обеспечивается подключение к сети, не открывая корпус светильника. - Наружные винты из нержавеющей стали. - Варианты исполнения NEMA укомплектованы NEMA SOCKET, соединённым с диммируемым драйвером DALI, и герметичной пробкой для защиты от короткого замыкания, обеспечивающей работу устройства в режиме включение-выключение. Данные варианты исполнения предназначены для установки совместимых решений SMART. - Исполнения KREOS могут быть произведены по запросу со всеми оптическими устройствами, имеющимися для данной серии. Проконсультируйтесь с фабрикой - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - Доступна опция CLO (постоянный световой поток). Проконсультируйтесь с фабрикой
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkreos-sr100
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииStreetlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)229
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)536
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Название по ССКПУ ООНResidential street lights
  • Код ССКПУ ООН39111608
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Наименование OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания