Опубликуйте свои продукты
KYRO+1 SR/125
Performance iN Lighting

KYRO+1 SR/125

Серии LED светильников для дорожного освещения, в двух версиях.
Cпецификация
  • - Корпус и крышка из алюминия, литого под давлением, с нанесённым конверсионным покрытием, а затем обработанные полимерным покрытием из полиэстера ISO 9227 - Крепеж для опоры из окрашенного литого алюминия - Защитное стекло повышенной прозрачности - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Предлагаются оптические устройства: SR/075 для узких дорог с отношением L/H (ширина улицы / высота столба) от 0.5 до 0.75; SR/100 для двухполосных дорог и с отношением L/H, равным 1; SR/125 для широких дорог и с отношением L/H, равным 1.25; SR/150 для широких дорог и с отношением L/H, равным 1.5 - Алюминиевый корпус для охлаждения - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям. - Блокировочный выключатель который автоматически отключает элетропитание когда крышка отсека для подключения кабеля открыта - Водонепроницаемые кабельные вводы M25x1.5 для кабелей Ø 9- Ø 14 mm - Устройство в комплекте с драйвером - Наружные винты из нержавеющей стали - Соединительный кронштейн из технополимера усиленного стекловолокном - Замена ПРА без инструментов - Алюминиевый зажим с пружиной из нержавеющей стали - Исполнения KYRO+ 1 подходят для установки на столбах Ø 42 - Ø 60/62 мм, исполнения KYRO+ 1-D76 на столбах Ø 76 мм и исполнения KYRO+ 2 на столбах Ø 60/62 - Ø 76 мм - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (SPD) - «БЕЗОПАСНОЕ СВЕТОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ», которое гарантирует равномерное распределение света даже в случае выхода из строя некоторых светодиодов - Соответствует стандартам UNI 10819 по световому загрязнению - поставляются с 1 метром кабеля H07RN-F 2x 1.5 мм2 и разъемом IP66, выполненным из полиамида с контактами из латуни покрытыми серебром для кабелей O 9 - O14 мм, что позволяет выполнять подключение к сети без открытия корпуса - Предлагаются варианты исполнения с автоматическим снижением мощности (RPA) - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - Доступна опция CLO (постоянный световой поток). Проконсультируйтесь с фабрикой
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkyro-plus-1-sr125
  • Тип продукцииUrban
  • Группа продукцииStreetlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)131
  • Ширина (мм)275
  • Глубина (мм)690
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000062
  • Название ETIMLuminaire for streets and places
  • Название по ССКПУ ООНResidential street lights
  • Код ССКПУ ООН39111608
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Наименование OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания