Опубликуйте свои продукты
LASER+ 10 EXTREME A/M RM
Performance iN Lighting

LASER+ 10 EXTREME A/M RM

Мощный светодиодный прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Несущая конструкция из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Рассеиватель с интегрированной оптикой из прозрачного технополимера, стабилизированного действию УФ-лучей и нагреву - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям - Высокоэффективный рассеиватель из анодированного экструдированного алюминия - Благодаря исключительному теплообмену, который обеспечивается рассеивателем из анодированного экструдированного алюминия, светильники работают при максимальной температуре окружающей среды в 50°C без срабатывания аварийного устройства для снижения мощности системы - Электрическая соединительная коробка из технополимера - Водонепроницаемые кабельные вводы M20x1.5 для кабелей Ø 10- Ø 14 mm - Оптическая матрица, состоящая из комбинации нескольких светодиодных модулей - Запорные винты из нержавеющей стали - Стальной кронштейн, окрашенный полиэфирной порошковой окраской после горячего цинкования - Значение мощности для LASER+ приводится с учетом потерь в соответствующем блоке питания - Градуированый гониометр для нацеливания - Для запитывания LASER+ использовать только блоки питания, поставляемые в качестве комплектующих - Предлагаются герметичные блоки питания IP66 1-канальные (1CH - для 1 светильника), 2-канальные (1+1CH - для 2 светильников) и 3-канальные (1+1+1CH - для 3 светильников) с диммированием DALI или DMX-RDM. Электрическое соединение между ними и соответствующими светильниками должно быть выполнено с помощью кабеля максимальной длиной 100 м (50 м для блоков питания с 1СН) - Для обеспечения электрического соединения между 2-х и 3-х канальными блоками питания со светильниками использовать герметичную распределительную коробку, предлагаемую как аксессуар - Блоки питания оснащены независимыми каналами, следовательно, каждый светильник может регулироваться автономно. Поэтому для 2-канальных и 3-канальных блоков питания необходимы соответственно 2 и 3 адреса диммирования - Все источники питания укомплектованы драйверами с защитой от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (CM и DM) - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - По установке UP LIGHT обращаться к производителю - Design by GIORGIO LODI
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlaser-plus-10-extreme-am-rm
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)229
  • Ширина (мм)780
  • Глубина (мм)315
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания