Опубликуйте свои продукты
MASK+ ROUND PIR
Performance iN Lighting

MASK+ ROUND PIR

Настенный и потолочный светильник для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227 - Зажим для настенного монтажа и на потолок из окрашенного литого под давлением алюминия - Стеклянные рассеиватели, окрашенные изнутри для создания однородного и рассеянного света - Питающее напряжение 220-240V 50/60Hz LED модуль защищен от пиков напряжения до 500 V - Прокладка из износостойкого силикона - Пружины из нержавеющей стали для быстрого соединения корпуса с зажимом - Модели PIR оснащены датчиком движения, встроенным в панель, как для резистивной нагрузки, так и индуктивной - Порог срабатывания 60 ± 2000 люкс - Угол открытия 120° - Установка времени выключения с 10 секунд до 7 минут
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmask-plus-round-pir
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior ceiling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)348
  • Ширина (мм)275
  • Глубина (мм)69
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания