Опубликуйте свои продукты
MIMIK 20 CEILING
Performance iN Lighting

MIMIK 20 CEILING

Серии настенных и потолочных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227 - Процесс из 13 различных этапов подготовки полиэстерного порошкового покрытия для высокой стойкости к UV-лучам и атмосферным воздействиям ISO9227 - Стеклянный диффузор, окрашенный изнутри для создания однородного и рассеянного света - Силиконовая прокладка - Светодиодные версии поставляются в комплекте с источником питания 220/240 В 50/60 Гц - Диммируемый DALI - Проконсультируйтесь с заводом для получения EXTREME вариантов
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmimik-20-ceiling
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior ceiling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)42
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Код ССКПУ ООН39111521
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания