Опубликуйте свои продукты
MIMIK 50 B CP/T2 EM3P
Performance iN Lighting

MIMIK 50 B CP/T2 EM3P

Серия настенных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227 - Процесс из 13 различных этапов подготовки полиэстерного порошкового покрытия для высокой стойкости к UV-лучам и атмосферным воздействиям ISO9227 - Силиконовая прокладка - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - 3000 K и 4000 K, мультичип LED board - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - ариант исполнения EM/3P предусматривает работу осветительных приборов как в нормальном режиме так и в аварийном в течении 3 часов - Ni-Cd 3,6 В 4 Ач аккумуляторы, 3-часовая аварийная продолжительность, 24-часовое время зарядки - Автономная работа продолжительностью 3 часа. - Диммируемый DALI - Варианты исполнения двойного излучения DALI имеют два драйвера.Двойное включение обеспечивается посредством присвоения и управления адресами в протоколе DALI - Варианты исполнения DALI имеют температуру рабочей среды -40°C - Варианты исполнения с оптикой "CP" отличаются асимметричным распределением света, подходящим для освещения пешеходных и велосипедных дорожек - Версии B, двухэмиссионная, используют два отдельных зажигания для восходящей и нисходящей эмиссии (DA)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmimik-50-b-cpt2-em3p
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)91
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания