Опубликуйте свои продукты
NOTTURNO 1500
Performance iN Lighting

NOTTURNO 1500

Серия настенных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из анодированного экструдированного алюминия - Диффузор из закаленного стекла с шелкографией - Класс III - Соединительный элемент из нержавеющей стали AISI 304 - Алюминиевый корпус для охлаждения - Для установки светильника должны быть использованы специальные кронштейны доступны в качестве аксессуара - Версии с поддержкой диммирования по протоколу DALI производятся по запросу. - Светодиодные модели 2700 K и 5000 K поставляются по запросу
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnotturno-1500
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииArchitectural floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)1440
  • Глубина (мм)52
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания
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
Похожие продукты