Опубликуйте свои продукты
PLATO 625 MP
Performance iN Lighting

PLATO 625 MP

Квадратный вставной светодиодный светильник для использования внутри помещений.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминиевого экструдированного профиля, с порошковым покрытием Светильники доступны с разной световой оптикой: - Диффузор из ПММА цвета «опаловый белый» для оптимального рассеивания света и равномерного освещения - Накладка-микропризма для эффективного рассеивания света, минимизации слепимости и равномерности освещения (MP) - Технология боковой светодиодной подсветки для равномерного распределения светового излучения по всей поверхности оптики - четыре ступени мощности с возможностью выбора посредством переключателя - Исполнение MULTIPOWER: Защита от ослепления согласно DIN EN 12464-1 (с минимальным шагом регулировки мощности) - В версии Tunable White можно вручную регулировать уровень освещенности и цвет освещения от 2700 до 6500 K (DALI DT8) - Подходит для растровых и кессонных потолков - Устройство в комплекте с драйвером - Степень защиты IP43 (для светового пространства при монтаже в закрытых потолках) - Благодаря возможности отдельного заказа принадлежностей конструкция светильника может быть преобразована в подвесную, накладную или встраиваемую
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplato-625-mp
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииCeiling recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)9
  • Ширина (мм)620
  • Глубина (мм)620
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания