Опубликуйте свои продукты
QUASAR 30 DOUBLE TECH
Performance iN Lighting

QUASAR 30 DOUBLE TECH

Серия настенных LED светильников для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из окрашенного литого под давлением алюминия ISO 9227 - Стеклянный диффузор, окрашенный изнутри для создания однородного и рассеянного света - Диффузор из плоского микропризматического стекла с трафаретной печатью внутри для версий TECH - Отражатель из чистого атласного алюминия (Al 99,98) - Силиконовая прокладка - Электронный высокочастотный балласт поставляется как стандартный - ариант исполнения EM/3P предусматривает работу осветительных приборов как в нормальном режиме так и в аварийном в течении 3 часов - EM / 3P версии имеют дополнительный EM / 3P LED источник света, используемый в качестве аварийного - EM / 3P LED версии оснащены аккумуляторами NiMH, 3.6V 2Ah - Автономная работа продолжительностью 3 часа. - Предлагаются исполнения с диммируемым драйвером 1-10 В или DALI
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаquasar-30-double-tech
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииExterior wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)102
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)100
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC002892
  • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Наименование OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания