Опубликуйте свои продукты
SL764+ PL MP
Performance iN Lighting

SL764+ PL MP

Подвесной светодиодный светильник для использования внутри помещений.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминиевого экструдированного профиля, анодированный алюминий (EV1) или с порошковым покрытием, концевые заглушки из литого алюминия, с порошковым покрытием Светильники доступны с разной световой оптикой: - Накладка-микропризма для эффективного рассеивания света, минимизации слепимости и равномерности освещения (MP) - Диффузор из ПММА цвета «опаловый белый» для оптимального рассеивания света и равномерного освещения - черная сетка для максимальной светоотдачи и нейтральной цветопередачи, минимизации слепимости и равномерности освещения - Защита от слепимости согласно DIN EN 12464-1 - Прямое или прямое / непрямое распределение света - Лаконичный дизайн с прямыми линиями и установленными заподлицо торцевыми крышками - Высококачественная отделка мест соединения профиля для идеального внешнего вида - Прибор предназначен для каскадного подключения - Простой и удобный монтаж освещения - Сменные световые вставки - Цветовой допуск по MacAdam ≤ 3 SDCM - Вкл. стальной трос подвески (1,5 м), прозрачный подводящий кабель и Потолочную розетку - Множество других вариантов исполнения светильников и световых линий доступны на сайте www.light-performer.com
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsl764-plus-pl-mp
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииLinear systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)66
  • Ширина (мм)1412
  • Глубина (мм)44
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания