Опубликуйте свои продукты
SQUARE PRO 96/4 A/I
Performance iN Lighting

SQUARE PRO 96/4 A/I

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227 - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Прокладка из износостойкого силикона - Коробка для электрического подключения, встроенная в корпус, с алюминиевой крышкой - Водонепроницаемые кабельные вводы M25x1.5 для кабелей Ø 9- Ø 16 mm - Оптическая матрица, состоящая из комбинации нескольких светодиодных модулей. - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - Наружные винты из нержавеющей стали. - Стальной кронштейн, окрашенный полиэфирной порошковой окраской после горячего цинкования - Градуированый гониометр для нацеливания - Значение мощности для SQUARE PRO приводится с учетом потерь в соответствующем блоке питания - Версии SQUARE PRO 4CH несовместимы с защитным стеклом - Для запитывания SQUARE PRO использовать только блоки питания, поставляемые в качестве комплектующих - Обеспечить правильный подбор прожекторов и блоков питания (КОРОБКА или пластины), контролируя число каналов подключения: 2 канала (2CH), 3 канала (3CH) или 4 канала (4CH) - Источники питания с диммированием DALI, 1-10V, ON-OFF доступны в герметичных корпусах с IP66 или на металлических плитах IP20 для встраивания в герметичные электрощиты. Электрическое соединение между ними и соответствующими прожекторами должно быть выполнено с максимальной длиной кабеля 50 m. - Все блоки питания укомплектованы дополнительным устройством для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (CM и DM).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsquare-pro-96-4-ai
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)97
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)985
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания