Опубликуйте свои продукты
SQUARE PRO GLASS 470/2 S/W
Performance iN Lighting

SQUARE PRO GLASS 470/2 S/W

ощный светодиодный прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный полиэфирным порошком ISO 9227 - Диффузор из сверхпрозрачного закаленного стекла, с внутренней шелкографией - Очень высокоэффективные отражатели с покрытием из 99,99% алюминия, полированные, окисленные без иридисценции - Вариант исполнения C/I с технополимерными отражателями с высокой эффективностью и защитной обработкой поверхности - Прокладка выполнена из силиконовой пены, наносится непосредственно на стекло без соединений - Коробка для электрического подключения, встроенная в корпус, с алюминиевой крышкой - Соединительная прокладка корпуса из износостойкого силикона - Водонепроницаемые кабельные вводы M25x1.5 для кабелей Ø 9- Ø 16 mm - Оптическая матрица, состоящая из комбинации нескольких светодиодных модулей - Выпускаются версии со светодиодами 4000 K и 3000 K CRI ≥ 70. Консультируйтесь с фабрикой для других температур и цветопередачи - Закрывающие фиксаторы из нержавеющей стали, обработанные полимерным покрытием из полиэстера - Наружные винты из нержавеющей стали - Стальной кронштейн, окрашенный полиэфирной порошковой окраской после горячего цинкования - Градуированый гониометр для нацеливания - Значение мощности для SQUARE PRO приводится с учетом потерь в соответствующем блоке питания - Для запитывания SQUARE PRO GLASS использовать только блоки питания, поставляемые в качестве комплектующих - Обеспечить правильный подбор прожекторов и блоков питания, обратить внимание на модели и число каналов подключения: 2 канала (2CH) и 3 канала (3CH) - Источники питания с диммированием DALI, 1-10V доступны в герметичных корпусах с IP66 или на металлических плитах IP20 для встраивания в герметичные электрощиты. Электрическое соединение между ними и соответствующими прожекторами должно быть выполнено с максимальной длиной кабеля 50 m. - Все блоки питания укомплектованы дополнительным устройством для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (CM и DM)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsquare-pro-glass-470-2-sw
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)105
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)985
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания