Опубликуйте свои продукты
WIN PRO 40 A/M
Performance iN Lighting

WIN PRO 40 A/M

Мощный светодиодный прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Защитное стекло повышенной прозрачности - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям - Система для закрытия стекла с фиксаторами из алюминия, литого под давлением, с полимерным покрытием из полиэстера (порошковое окрашивание) после химической обработки поверхности в соответствии с ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Водонепроницаемые кабельные вводы M20x1.5 для кабелей Ø 6- Ø 13 mm - Поставляется с 0,5 m подключеным H07RN-F 3G2,5 mm² кабелем - Запорные винты из нержавеющей стали - Стальная поворотная скоба, покрытая порошковой краской - Значение мощности для WIN PRO 40 приводится с учетом потерь в соответствующем блоке питания - Градуированый гониометр для нацеливания - Открываемый и ремонтопригодный светильник - Для запитывания WIN PRO 40 использовать только блоки питания, поставляемые в качестве комплектующих - Источники питания с диммированием RPA, DALI и DMX-RDM доступны в герметичных корпусах с IP66. Электрическое соединение между ними и соответствующими прожекторами должно быть выполнено с помощью кабеля максимальной длиной 50 м (1CH) - Светильники поставляются с двумя кронштейнами из нержавеющей стали, которые служат для крепления блока питания непосредственно с обратной стороны светильника - Все источники питания укомплектованы драйверами с защитой от перепадов напряжения в сети до 10 кВ (CM и DM) - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - По установке UP LIGHT обращаться к производителю
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwin-pro-40-am
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)585
  • Глубина (мм)520
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания