Опубликуйте свои продукты
WIN PRO+ 30 S/EW ZHAGA
Performance iN Lighting

WIN PRO+ 30 S/EW ZHAGA

LED прожектор для внутреннего и наружного освещения.
Cпецификация
  • - Корпус из алюминия, отлитого под давлением, окрашенного полиэфирной порошковой краской после предварительной обработки поверхности методом химической конверсии ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Защитное стекло повышенной прозрачности - Оптика, выполненная с использованием линз из технополимера с высоким коэффициентом пропускания света - Прокладка из износостойкого силикона высокой упругости, устойчивая к деформациям - Закрытое кольцо из полимера, шарнирно соединенное с корпусом - Водонепроницаемые кабельные вводы M20x1.5 для кабелей Ø 10- Ø 14 mm - Запорные винты из нержавеющей стали - Стальная поворотная скоба, покрытая порошковой краской - Устройство в комплекте с драйвером - Комплект дополнительного устройства для защиты от перепадов напряжения в сети до 10 кВ - Открываемый и ремонтопригодный светильник - Модели ZHAGA укомплектованы ZHAGA SOCKET, находящимся в верхней части устройства (положение UP), и драйвером D4i. Предназначены для решений "Radio Frequency node", сумеречных и других типов совместимых датчиков - Консультируйтесь с фабрикой для других цветовых температур и индекса цветопередачи - Модели WIN PRO+ укомплектованы 1-метровым проводом и защитным кольцом для стекла из литого под давлением алюминия с полиэстерным порошковым покрытием. Посетите интернет-сайт
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwin-pro-plus-30-sew-zhaga
  • Тип продукцииProfessional
  • Группа продукцииProfessional floodlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)95
  • Ширина (мм)411
  • Глубина (мм)528
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Наименование OmniClassFloodlight Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания