Опубликуйте свои продукты
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
    Pfleiderer Deutschland

    Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3

    Particleboard with melamine resin facing on both sides for damp areas.
    Cпецификация
    • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Areas of application: Carcass and front quality for furniture making, shopfitting and interior fitting. Particularly for areas with higher demands on moisture resistance i. e. in bathroom furniture. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDecoBoard-P3-13-mm
    • Тип продукцииMelamine faced boards
    • Группа продукцииDecoBoard
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-08
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)13
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалЛаминированная бумага
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
    • Классификация IFCМатериал
    • Код ETIMEC003058
    • Название ETIMFibre- / chipboard
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Описание Uniclass 2015Wood-based boards
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Наименование OmniClassWall Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания