Опубликуйте свои продукты
 10 мм Duropal HPL Compact, черная сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, черная сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, черная сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, черная сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, черная сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, черная сердцевина
 10 мм Duropal HPL Compact, черная сердцевина
    Pfleiderer Deutschland

    10 мм Duropal HPL Compact, черная сердцевина

    Компактный бумажно-слоистый пластик высокого давления, в стандартном исполнении, соответствующий классификации CGS согласно стандарту EN 438-4. С однородной чёрной сердцевиной и двусторонней декоративной меламиновой поверхностью.
    Cпецификация
    • Тип продукта CE: Декоративная плита из прессованного при высоком давлении слоистого материала Предусмотренное назначение: Компактные плиты для обшивки стен и потолков внутри помещений (в том числе подвесных потолков) Области применения: Для разработки необычных проектов мебели и интерьера в жилых помещениях и помещениях коммерческого назначения, на рекреационных объектах и в спа, при оформлении интерьеров магазинов, предприятий общественного питания, а также в помещениях с повышенной влажностью, где необходимы особо прочные, долговечные, эстетически привлекательные материалы, соответствующие строгим гигиеническим требованиям. Кроме того, этот материал подходит для решений с открытыми кромками; на него можно наносить гравировку для создания инивидуальных трёхмерных эффектов. Свойства изделия: Разнообразие декоров и структур; лёгкий уход; антимикробной; Допустим для контакта с пищевыми продуктами; Не подвержен набуханию / влагостойкий; ударная прочность; Минимальный уровень эмиссий Сертифицированный FSC: Да Сертифицированный PEFC: Да RAL UZ 76 – Blue Angel: Да Реакция на огонь: нормальная воспламеняемость; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT согласно 2007/348/EG) Класс эмиссии формальдегида: E1 Производственный стандарт: EN 438-4 Унифицированная техническая спецификация: EN 438-7:2005 Формат: 2800 мм x 1860 мм; 2800 мм x 2070 мм; 4100 мм x 1300 мм; 5600 мм x 2070 мм Производитель: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuropal-HPL-Compact-black-core-10-mm
    • Тип продукцииCompact laminates
    • Группа продукцииDuropal HPL Compact
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-14
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания